搜索项目和产品特点图标的说明

产品状态

开发中 开发中的产品。
关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
计划停产 预计停产产品。
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
New 是新产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
推荐 因为尺寸、性能等方面具有的优势,而特别推荐的产品。关于价格和交期等,敬请咨询。
不推荐新设计 目前生产中的产品年产量有逐年减少倾向时,没有扩大产能的计划。
新款产品尽量不要使用该元件。

UP

用途

一般用 一般用 以一般设备为主,无需特别可靠性用途所使用的产品
信息娱乐设备 信息娱乐设备 汽车信息娱乐设备
汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器,电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品
传动设备 传动设备 汽车传动设备/安全设备
该产品应用于汽车专用仪器与生命息息相关的领域 (车辆运行,转弯,停止,以及安全装置)
汽车和通用设备之间的区别
医疗器械 医疗器械 植入式医疗设备用医疗级产品
心脏起搏器、人工耳蜗、胰岛素泵、胃刺激器等植入式医疗设备中使用的产品。适用于非生命支持电路*1

*1非生命支持电路...植入式医疗设备中不直接用以维持生命的电路,即使发生故障,设备的功能下降或者停止时,也不会影响到人的生命的电路。

UP

最高使用温度

150℃ 150℃max. 使用上限温度为150℃。
※ 有复数的温度的图标

UP

规格/产品优势

AEC-Q200 AEC-Q200 符合AEC-Q200的产品
安全规格 安全规格 安全规格认证品
该产品获得了IEC60384-14安全规格的认证,同时符合日本电器安全法
安全规格认证书
日本国内安全法 日本国内安全法 符合日本国内电气用品安全法
符合日本国内电气用品安全法的产品。
超高耐压 超高耐压 额定电压为10-40kV的产品
HIQ HIQ 适用于高频带的低损耗产品
通过完善陶瓷材料及电极材料,在VHF、UHF、微波以上频率范围内实现了低损耗。
低ESL 低ESL 低电感的产品
该电容器的设计,可使高频率范围内的电容器寄生电感成分(ESL)变小。
啸叫对策 啸叫对策 啸叫对策产品、低失真产品
针对使用陶瓷电容器时产生的啸叫问题,本产品在材料和构造方面进行完善,是一款可减少啸叫的产品。
防故障功能 防故障功能 防故障功能产品
该电容器的设计,可尽量避免在短路情况下发生故障。
弯曲裂纹 弯曲裂纹 弯曲裂纹对策产品
该电容器的设计,可尽量避免由于电路板弯曲产生裂纹而导致的短路故障。
焊接裂纹 焊接裂纹 减少焊接裂纹的产品
该电容器在元件上连接了金属端子及引线。金属端子和引线通过减缓因焊接造成的膨胀和收缩的应力,来抑制焊接裂纹的产生。
无直流偏置依赖性 无直流偏置依赖性 无直流偏置依赖性
聚合物电容器的电介质使用了氧化铝,因此即使施加直流电压,静电容量也无改变。
拨水 拨水 本产品依靠电容器表面的拨水性,可以抑制结露之后的离子迁移进入。
静噪产品 静噪产品 适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。此外也可以作为低ESL的多功能旁路电容器使用。

UP

安装方法

回流 回流 可回流焊接的产品
波峰 波峰 可波峰焊接的产品
导电性粘合剂专用品 导电性粘合剂专用品 导电性粘合剂专用品
由于外部电极使用了银钯,电容器能使用导电性粘合剂进行安装。
结合 结合 可结合安装产品
由于外部电极使用了金,电容器能使用芯片焊接/打线焊接进行安装。
熔接 熔接 可焊接安装的产品
具有引线电极,可进行焊接安装。 有关引线材料的信息,请咨询本公司。
螺丝 螺丝 螺丝固定专用品
该电容器有螺母端子和螺栓端子,可通过螺丝固定方式来安装。

UP

形状

SMD二端子产品 SMD二端子产品
SMD基板贴装 SMD基板贴装
2端子电容器封装于中介层载板上。
由于不直接与本体基板的焊锡接触,可减少啸叫。
SMD金属端子产品 SMD金属端子产品
2端子电容器的外部电极与金属端子相连接。
金属端子的弹性作用可以缓和应力,吸收电容器的振动。
SMD多端子产品 SMD多端子产品
有10端子和12端子的产品。从而实现了更低电感。
SMDLW逆转型 SMD LW逆转型
该电容器的电极位置与普通的二端子电容器的电极位置(WT面)不同,电极位于离元件较远处的方向(LT面)上。
SMD上下电极产品 SMD上下电极产品
属于上下电极构造。电极材料中使用了黄金,可以进行芯片结合和引线结合安装。
SMD三端子电容器 SMD三端子电容器
树脂封装贴片型产品 树脂封装贴片型产品
是获得IEC60384-14 X1/Y1级认证的产品。
SMD聚合物电容器 SMD聚合物电容器
这是一种多层型导电性聚合物铝电解电容器。(并非陶瓷电容器。)
引线型电极产品 引线型电极产品
模制产品 模制产品
用特殊树脂对电容器进行模制。具有耐电压、绝缘性能好的特点。

UP

温度特性

*1 增加额定电压的50%时有保证。
*2 额定电压最高100Vdc: 25到85℃
*3 施加1/2额定电压时静电容量变化率范围 (参考详细规格表)

种类 温度特性記号 温度特性 个别温度下的静电容量变化 (%)
共用标准 共用标准 代号 代号 标准温度 温度范围 静电容量变化或温度系数 -55℃ -25℃ -10℃
最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值
温度補償用 JIS CG 1C 20℃ 20~125℃ 0±30ppm/℃ 0.54 -0.23 0.33 -0.14 0.22 -0.09
CH 2C 20℃ 20~125℃ 0±60ppm/℃ 0.82 -0.45 0.49 -0.27 0.33 -0.18
CJ 3C 20℃ 20~125℃ 0±120ppm/℃ 1.37 -0.9 0.82 -0.54 0.55 -0.36
CK 4C 20℃ 20~125℃ 0±250ppm/℃ 2.56 -1.88 1.54 -1.13 1.02 -0.75
UJ 3U 20℃ 20~85℃ -750±120ppm/℃ - - 4.94 2.84 3.29 1.89
ZM 4E 20℃ 20~85℃ -4700±1000ppm/℃ - - - - - -
WL 3V 20℃ -25~85℃ -1500±500ppm/℃ - - - - - -
SL 1X 20℃ 20~85℃ +350~-1000ppm/℃ - - - - - -
Murata
温度特性代号
CHA 0C 20℃ 20~150℃ 0±60ppm/℃ 0.82 -0.45 0.49 -0.27 0.33 -0.18
ZLM 9E 20℃ -55~-40℃ -4700+1000/-2500ppm/℃ - - - - - -
-40~20℃ -5350±750ppm/℃
20~85℃ -4700±500ppm/℃
85~125℃ -4700+2000/-1000ppm/℃
EIA C0G 5C 25℃ 25~125℃ 0±30ppm/℃ 0.58 -0.24 0.4 -0.17 0.25 -0.11
U2J 7U 25℃ 25~125℃ *2 -750±120ppm/℃ 8.78 5.04 6.04 3.47 3.84 2.21
UNJ 7J 25℃ -55℃~25℃ -750+120/-347ppm/℃ - - - - - -
25℃~125℃ -750±120ppm/℃
125℃~200℃ -750+347/-120ppm/℃
N4700 4E 25℃ 20~85℃ -4700±1000ppm/℃ - - - - - -
Murata
温度特性代号
CCG 7G 25℃ -55~25℃ 0+30/-72ppm/℃ - - - - - -
25~125℃ 0±30ppm/℃
125~200℃ 0+72/-30ppm/℃
X8G 5G 25℃ 25~150℃ 0±30ppm/℃ 0.58 -0.24 0.4 -0.17 0.25 -0.11
高誘電率系 JIS B*1 B1 20℃ -25~85℃ ±10% - - - - - -
B B3 20℃ -25~85℃ ±10% - - - - - -
E E3 20℃ -25~85℃ +20, -55% - - - - - -
F*1 F1 20℃ -25~85℃ +30, -80% - - - - - -
F F3 20℃ -25~85℃ +30, -80% - - - - - -
R*1 R1 20℃ -55~125℃ ±15% - - - - - -
R R3 20℃ -25~85℃ ±15% - - - - - -
85~125℃ +15, -30%
R*1 R8 20℃ -55~125℃ ±15% - - - - - -
Murata
温度特性代号
JA J1 20℃ -25~105℃ -20%以下 - - - - - -
EIA X5R R6 25℃ -55~85℃ ±15% - - - - - -
X5S C6 25℃ -55~85℃ ±22% - - - - - -
Z5V F4 25℃ 10~85℃ +22, -82% - - - - - -
Y5V F5 25℃ -30~85℃ +22, -82% - - - - - -
X6S C8 25℃ -55~105℃ ±22% - - - - - -
X6T D8 25℃ -55~105℃ +22, -33% - - - - - -
X7R R7 25℃ -55~125℃ ±15% - - - - - -
Z7 25℃ -55~125℃ ±15% *3
X7S C7 25℃ -55~125℃ ±22% - - - - - -
X7T D7 25℃ -55~125℃ +22, -33% - - - - - -
X7U E7 25℃ -55~125℃ +22, -56% - - - - - -
X8R R9 25℃ -55~150℃ ±15% - - - - - -
Murata
温度特性代号
X8L L8 25℃ -55~150℃ +15, -40% - - - - - -
X8M M8 25℃ -55~150℃ +15, -50% - - - - - -
X9M M9 25℃ -55~200℃ +15, -50% - - - - - -
XAL L1 25℃ -55~175℃ +15、-40% - - - - - -
XAN N1 25℃ -55~175℃ +15、-60% - - - - - -

UP

环境

满足RoHS 符合RoHS指令的产品
基于RoSH指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的最高容许重量浓度都含有标准。
限制物质 最高容许重量浓度
0.1%
水银 0.1%
0.01%
六价铬 0.1%
多溴化联苯 (PBB) 0.1%
多溴联苯醚 (PBDE) 0.1%
REACH

REACH法规达标产品:
是指符合REGULATION (EC) No.1907/2006 (REACH法规)规定的产品。

REACH法规的成品所含物质规定:
根据REACH法规的第67条第1款,明确规定了禁止物质和限制产品用途。
产品中含有高关注物质(SVHC)时,欧洲境内的供应商有义务事先提供安全使用该产品的信息(REACH第33条)。并非禁止物质,没有产品使用上的限制。详情请确认“含有SVHC产品的安全使用信息”

警告

降容1 降容1
电压·温度降额产品*1适合于使用电路上持续施加在电容器上的电压,低于(降额)电容器额定电压时。
通过将其控制在图表中的电压、温度降额条件内使用,可确保与普通产品*2同等的可靠性保证级。

*1电压·温度降额产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压低于额定电压×150%的产品。
*2普通产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压高于额定电压×150%的产品。


降低(降容)所使用电压和温度的推荐条件

降容2 降容2
产品温度超过105℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

请在下图的电压、温度降额条件范围内使用

降容3 降容3
请根据使用温度,将使用电流的降额。详情请确认规格表。
降容4 降容4
产品温度超过125℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

请在下图的电压、温度降额条件范围内使用

降容5 降容5
使用温度超过150℃时,请进行额定电压降额。详情请确认产品规格表。
移动设备专用

移动设备专用产品
这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)

这类产品是以搭载在设备中的使用环境为“使用温度在比规定的最高使用温度低20度或者以下且使用电压在额定电压的80%或者以下”条件下,保证产品的有效寿命在5年以上为目的而设计的。
实际环境下的有效寿命可通过下图进行推定。

  • ※有效寿命是指累计故障率在达到1%时的时间。
  • ※因为有效寿命是值得参考的信息,所以请在设计时以及使用时做大致参考使用,并不在保证项目之中。
  • ※如有任何问题,请随时与我们联系。

MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。
具体说明请参考如下网址、
陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?

移动设备专用产品的产品有效寿命
移动设备专用产品的产品有效寿命