按照产品一览搜索(电容器)

一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y1等级

DE1系列DE1系列 一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y1等级

  • 一般用
  • 安全规格
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助

IEC60384-14 X1/Y1等级认证产品(强化绝缘品)

产品特点

取得世界11个国家安全规格认证的X1/Y1等级产品。

可以从这里下载安全规格认证证书

除了传统的AC250V额定电压的产品外,AC300V的额定电压产品也有产品阵容。

耐电压:AC4,000V

125℃高温保证,此外在外装树脂上使用阻燃环氧树脂 (UL94V-0认证) 。

使用能够对应无卤素 (*1) 的外装树脂。

(*1) 无卤定义
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

结构示例

规格