陶瓷电容器DE1系列

  • 安全规格
  • 满足RoHS
  • REACH
阅读详细内容

民用设备&工业设备用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器

IEC60384-14 X1/Y1等级认证产品(强化绝缘品)

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]

产品特点

1. IEC60384-14的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type RA: X1/Y1)

2. AC500V额定电压产品因其耐冲击性好,可被安心用于太阳能系统、FA设备、照明设备。

3. 125℃高温保证,此外在外装树脂上使用阻燃环氧树脂 (UL94V-0认证) 。

使用能够对应无卤素 (*2) 的外装树脂。

(*2) 无卤素的定义
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

结构示例

规格

产品尺寸 6.0mm - 14.0mm
额定电压 500Vac(r.m.s.)
静电容量 10pF - 4700pF
主要用途 开关式电源、AC适配器的AC引线滤波用X/Y电容器以及1次2次結合用电容器

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。