请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器
汽车用IEC60384-14 X1/Y2等级认证产品(基础绝缘品)
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. >IEC60384-14的认证产品,适用于EV/PHV等车载设备的充电器。
可以从这里下载安全规格认证证书 (Type KJ: X1/Y2)
2. 额定电压:AC300V、耐温度循环性也很卓越。(保证-55°C/+125°C,1000次循环)
3. 使用外涂层树脂为难燃性(认证UL94V-0),也可对应无卤(*1)的环氧树脂。
(*1)无卤定义 Br = 900ppm以下 Cl = 900ppm 以下 Br+Cl = 1,500ppm以下
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。