陶瓷电容器GC3系列

汽车动力总成/安全设备用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器

优化直流偏置特性的汽车用耐高纹波产品。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 施加直流偏置时,可获得比传统产品(X7R特性)更高的静电容量。

施加直流600V时,可确保约2倍的静电容量。

静电容量-直流偏置特性比较

2. 与传统产品(X7R特性)相比,耐纹波性能有所提高。

静电容量0.1μF的产品,频率为f=300kHz,发热温度为20℃时,传统材料产品的耐受纹波电流量为1.8Arms,但新材料为2.3Arms。

发热温度比较

3. 可减少啸叫。

使用电介质材料可减少啸叫,因此与汽车用的GCM系列相比,有效抑制了啸叫。

规格

产品尺寸 2.0x1.25mm - 5.7x5.0mm
额定电压 250Vdc - 630Vdc
静电容量 10000pF - 1.0μF
主要用途 电源的PFC(功率因数校正)电路、平滑电路用

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。