陶瓷电容器GCD系列

汽车动力总成/安全设备用MLSC设计片状多层陶瓷电容器

2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 2个元件串联结构可避免瞬间绝缘破坏!

2个元件中1个配置于电容器内的结构是,当其中一个元件短路时,另一个可作为电容器使用,并且不会短路的结构。

结构示例

2. 以AEC-Q200为标准,非常适合用于汽车的电池线。

配置2个串联电容器的电池线,可减少空间。

规格

产品尺寸 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
额定电压 16Vdc - 100Vdc
静电容量 1000pF - 0.47μF
主要用途 汽车用电池线、动力传动系统

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。