请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备&汽车信息娱乐/舒适设备用低损耗片状多层陶瓷电容器
高Q、低ESR可提供高频特性,有益于低消耗电力。 是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 在高频状态下,实现了高Q值、低ESR,适合于匹配用途。
因为介电质材料使用高频状态下损失非常小的陶瓷材料,内部电极使用铜,所以实现了高频状态下高Q值、低ESL。适合于匹配用途。
2. 符合AEC-Q200的V2X、ADAS、面向车载通信用途的高Q电容器。
适合于5.9GHz自带自振频率(2.2pF产品时)、DSRC IEEE821.11p中的DC截止。
~0.9pF
±0.1pF (B)
±0.05pF (W)
1~5pF
±0.25pF (C)
±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)
5.1~9.9pF
±0.5pF (D)
±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)
10pF~
±5% (J)
±2% (G)
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。