陶瓷电容器GJ4系列

民用设备&工业设备用低失真片状多层陶瓷电容器

非常适合数字音频数字放大器的低失真化。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 根据低失真特性,薄膜电容器非常适合音频电路。

非常适合重视失真性的数字放大器等的音频电路。利用低失真特性,可应用于滤波器和耦合器。

3rd Distortion

2. 因其的低损耗及低冲击噪声特性,非常适合用于电子设备的电源电路。

有益于提高要求低损耗及低冲击噪声特性的电子设备性能。

测量电路・测量方法 新材料(GJ4) 传统材料(GRM) 薄膜电容器

3. 可减少啸叫。

使用电介质材料可减少啸叫,因此与一般用GRM系列相比,有效抑制了啸叫。

规格

产品尺寸 2.0x1.25mm - 3.2x1.6mm
额定电压 25Vdc - 100Vdc
静电容量 0.10μF - 1.0μF
主要用途 音频、数字放大器/耦合电路、滤波电路

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。