陶瓷电容器GR4系列

民用设备&工业设备用G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器

尺寸3.2×2.5mm/U2J特性/DC630V
符合ITU-T K.20中规定的脉冲耐压(1.5KV,10×700μsec,10次(+/-))。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. G-Fast,xDSL的分离器电路用

G-Fast,xDSL的分离器电路用

2. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。

结构示例

3. 回流焊接专用

规格

产品尺寸 3.2x1.6mm - 3.2x2.5mm
额定电压 630Vdc
静电容量 1000pF - 15000pF
主要用途 G-Fast, xDSL的分离器电路用

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。