按照产品一览搜索(电容器)

我们以业界一流的产品阵容满足您的各种需求 点击系列名称便可看到详细的产品指南。

清除所有条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

一般用
汽车信息娱乐设备
汽车传动设备/安全设备
植入式医疗设备用
AEC-Q200
安全规格认证品
日本国内安全法
系列 额定电压 静电容量
V kV pF µF
SMD
GRM 一般用片状多层陶瓷电容器
 
2.5Vdc - 3150Vdc
 
0.10pF - 330µF
LCD背光逆变器专用片状多层陶瓷电容器
 
3150Vdc
 
5.0pF - 47pF
GR3 一般用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器
 
250Vdc - 630Vdc
 
10000pF - 1.0µF
GRJ 一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 1000Vdc
 
220pF - 47µF
GXM 一般用拨水加工片状多层陶瓷电容器
 
2.5Vdc - 100Vdc
 
0.10pF - 47µF
GR4 Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用片状多层陶瓷电容器
 
2000Vdc
 
100pF - 10000pF
G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器
 
630Vdc
 
1000pF - 15000pF
GR7 相机闪关灯电路专用片状多层陶瓷电容器
 
350Vdc
 
10000pF - 47000pF
GJM 一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 50Vdc
 
0.10pF - 47pF
GQM 一般用大功率低损耗片状多层陶瓷电容器
 
50Vdc - 500Vdc
 
0.10pF - 510pF
GA2 一般用电气用品安全法标准片状多层陶瓷电容器
 
250Vac
 
470pF - 0.10µF
GA3 Type GB
IEC60384-14的X2等级
 
250Vac
 
10000pF - 56000pF
Type GD
UL60950-1的认证
 
250Vac
 
10pF - 4700pF
Type GF
获得IEC60384-14的X1/Y2等级、UL60950-1的认证
 
250Vac
 
10pF - 4700pF
LLL 一般用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器
 
2.5Vdc - 50Vdc
 
2200pF - 10µF
LLA 一般用8端子低ESL片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 25Vdc
 
10000pF - 4.7µF
LLM 一般用10端子低ESL片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 25Vdc
 
10000pF - 2.2µF
LLR 一般用LW逆转控制ESR低ESL片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc
 
1.0µF
GJ4 一般用低失真片状多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 100Vdc
 
0.10µF - 1.0µF
GJ8 一般用低啸叫片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 50Vdc
 
1.0µF - 22µF
ZRA 一般用带内插式基板片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 50Vdc
 
1.0µF - 47µF
ZRB 一般用带内插式基板片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 35Vdc
 
2.2µF - 47µF
KRM 一般用带金属端子多层陶瓷电容器
 
16Vdc - 1000Vdc
 
68000pF - 100µF
KR3 一般用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器
 
250Vdc - 630Vdc
 
0.10µF - 2.2µF
GMA 一般用打线型多层微型片状电容器
 
6.3Vdc - 100Vdc
 
100pF - 0.47µF
GMD 一般用打线/AuSn焊接型片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 50Vdc
 
100pF - 1.0µF
GRT 信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器
 
2.5Vdc - 100Vdc
 
0.10pF - 100µF
GXT 信息娱乐用AEC-Q200对应拨水加工片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 100Vdc
 
1.0pF - 47µF
GCM 汽车用片状多层陶瓷电容器
 
4Vdc - 1000Vdc
 
0.10pF - 47µF
GC3 汽车用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器
 
250Vdc - 630Vdc
 
10000pF - 1.0µF
GCJ 汽车用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 1000Vdc
 
220pF - 47µF
GGM 汽车用拨水加工片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 100Vdc
 
0.10pF - 47µF
GCQ 汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器
 
50Vdc
 
0.10pF - 47pF
GCD 汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器
 
16Vdc - 100Vdc
 
1000pF - 0.47µF
GCE 汽车用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 100Vdc
 
220pF - 0.10µF
GGD 汽车用拨水加工MLSC设计 片状多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 100Vdc
 
1000pF - 0.10µF
NFM 3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
 
2.5Vdc - 100Vdc
 
100pF - 27µF
KCM 汽车用带金属端子多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 100Vdc
 
4.7µF - 100µF
KC3 汽车用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器
 
250Vdc - 630Vdc
 
0.10µF - 2.2µF
KCA 汽车用安全规格认定带金属端子多层陶瓷电容器
 
250Vac(r.m.s.)
 
100pF - 10000pF
GCB 汽车用Ni镀层+Pd镀层外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
 
10Vdc - 100Vdc
 
1000pF - 0.47µF
GCG 汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 100Vdc
 
1.0pF - 47µF
GCH 植入医疗设备用(非生命支持电路)片状多层陶瓷电容器
 
6.3Vdc - 100Vdc
 
1.0pF - 47µF
DK1 一般用安全规格认定樹脂封装表面贴装元器件陶瓷电容器
 
Y1 250Vac(r.m.s.) - Y1 300Vac(r.m.s.)
 
10pF - 1500pF
ECAS 导电性聚合物铝电解电容器
 
2Vdc - 25Vdc
 
6.8µF - 560µF
引线型
RDE 一般用引线型多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 1000Vdc
 
1.0pF - 47µF
DEH 一般用高温保证低损耗引线型圆形陶瓷电容器
 
2000Vdc - 3150Vdc
 
150pF - 4700pF
DEA 一般用高温保证引线型圆形陶瓷电容器
 
2000Vdc - 3150Vdc
 
10pF - 560pF
DEB 一般用引线型圆形陶瓷电容器
 
2000Vdc - 3150Vdc
 
100pF - 10000pF
DEC 一般用引线型圆形陶瓷电容器
 
6300Vdc
 
10pF - 2200pF
DEF LCD背光逆变器专用引线型圆形陶瓷电容器
 
6300V(p-p)
 
2.0pF - 47pF
DHR 一般用高压引线型圆形陶瓷电容器
 
10kVdc - 15kVdc
 
100pF - 1000pF
DEJ 一般用电气用品安全法标准引线型圆形陶瓷电容器
 
250Vac(r.m.s.)
 
1000pF - 10000pF
DE1 Type RA [500Vac(r.m.s.)产品]
IEC60384-14的X1/Y1等级
 
500Vac(r.m.s.)
 
10pF - 4700pF
Type RA [比Type KX小型化的产品]
IEC60384-14的X1/Y1等级
 
250Vac(r.m.s.) - 300Vac(r.m.s.)
 
10pF - 4700pF
Type RB [X1:760Vac(r.m.s.)产品]
IEC60384-14的X1/Y1等级
 
500Vac(r.m.s.)
 
10pF - 4700pF
Type KX
IEC60384-14的X1/Y1等级
 
250Vac(r.m.s.) - 300Vac(r.m.s.)
 
10pF - 4700pF
DE2 Type SA [400Vac(r.m.s.)品]
IEC60384-14的X1/Y2等级
 
400Vac(r.m.s.)
 
10pF - 10000pF
Type SA [比Type KY小型化的产品]
IEC60384-14的X1/Y2等级
 
250Vac(r.m.s.) - 300Vac(r.m.s.)
 
10pF - 10000pF
Type KY
IEC60384-14的X1/Y2等级
 
250Vac(r.m.s.) - 300Vac(r.m.s.)
 
10pF - 10000pF
RCE 汽车用引线型多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 1000Vdc
 
1.0pF - 22µF
RHE 汽车用对应150℃引线型多层陶瓷电容器
 
25Vdc - 100Vdc
 
100pF - 22µF
RHS 汽车用对应175℃/200℃引线型多层陶瓷电容器
 
100Vdc - 500Vdc
 
100pF - 0.22µF
DE6 汽车用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器
 
300Vac(r.m.s.)
 
100pF - 4700pF
螺钉端子
DHS 一般用超高电压直流额定螺丝端子陶瓷电容器
 
10kVdc - 40kVdc
 
140pF - 8000pF
DHK 一般用超高电压交流额定螺丝端子陶瓷电容器
 
10kVac(r.m.s.)
 
100pF - 1000pF
UP