1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)NFM15PC755R0E3#
Large Current 3 Terminals Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors (EMI Filter) for General Purpose

NFM15PC755R0E3#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFM15PC755R0E3D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.0±0.2mm
宽度 0.5±0.15mm
厚度 0.5±0.15mm
静电容量 7.5μF ±20%
外部电极间距离g 0.1mm min.
直流电阻(max) 40mΩ
外部电极尺寸e 0.2±0.1mm
外部电极尺寸i 0.35±0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 85℃
额定电流 2A
额定电压 2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0402 (1005M)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

2.5mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF