1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)NFM18PS105D0J3#
Large Current & High Insertion Loss 3 Terminals Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors (EMI Filter) for General Purpose

NFM18PS105D0J3#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFM18PS105D0J3D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.6±0.1mm
宽度 0.8±0.1mm
厚度 0.6±0.1mm
静电容量 1.0μF ±20%
外部电极间距离g 0.2mm min.
直流电阻(max) 30mΩ
外部电极尺寸e1 0.15+0.2/-0.1mm
外部电极尺寸e2 0.15+0.2/-0.1mm
外部电极尺寸i 0.4±0.1mm
外部电极尺寸j 0.8+0.2/-0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电流 2A
额定电压 6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
D φ180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

4.3mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF