SMD搜索结果 (电容器)

找到的产品 : 14

SMD缩小搜索范围条件搜索项目说明

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产 推荐品
已经停产 不推荐新设计

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃
105℃/125℃
150℃
200℃
一般用
汽车信息娱乐设备
汽车传动设备/安全设备
植入式医疗设备用
低损耗/High Q
低电感
啸叫对策/低失真
防故障功能
弯曲裂纹对策
减少焊接裂纹
无直流偏置依赖性
静噪
回流焊接
波峰焊接
导电性粘合剂专用
结合
AEC-Q200
安全规格认证品
符合日本国内电气用品安全法

Close

额定电压

最小:10 〜 最大:100

指定范围

点击:14

Close

静电容量

最小:220 pF 〜 最大:1000000 pF


指定范围

点击:14

     
 

 

Close

L×W in mm (inch)

   
 

Close

T尺寸(mm)

最小:0.85 〜 最大:1.3


指定范围

点击:14

Close

静电容量许容差

 

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 NFM??H
14件中 的第114

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 形状 数据表 品名 #处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
温度特性
额定电压
静电容量
静电容量
许容差
备注事项








SMD

pdf

NFM21HC102R1H3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
50Vdc 1000pF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC104R1A3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
10Vdc 0.10µF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC105R1C3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
16Vdc 1.0µF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC221R1H3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
50Vdc 220pF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC222R1H3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
50Vdc 2200pF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC223R1H3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
50Vdc 22000pF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC224R1A3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
10Vdc 0.22µF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC471R1H3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
50Vdc 470pF ±20%








SMD

pdf

NFM21HC474R1A3# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.1mm
0.85
±0.1mm
10Vdc 0.47µF ±20%







SMD

pdf

NFM31HK103R1H3# 3.2
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.3
±0.2mm
50Vdc 10000pF ±20% Derating3







SMD

pdf

NFM31HK103R2A3# 3.2
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.3
±0.2mm
100Vdc 10000pF ±20% Derating3







SMD

pdf

NFM31HK104R1H3# 3.2
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.3
±0.2mm
50Vdc 0.10µF ±20%







SMD

pdf

NFM31HK153R1H3# 3.2
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.3
±0.2mm
50Vdc 15000pF ±20% Derating3







SMD

pdf

NFM31HK223R1H3# 3.2
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.3
±0.2mm
50Vdc 22000pF ±20% Derating3
 载入中
UP