产品规格搜索 (电容器)

找到的产品 : 4312

用途

一般用
汽车传动设备/安全设备

规格

AEC-Q200
安全规格认证品
符合日本国内电气用品安全法

静电容量

最小: 1 pF 〜 最大: 47000000 pF

指定范围

点击 : 4312 Results

额定电压

最小:25 〜 最大:15000

指定范围

点击 : 4312 Results

温度特性 (JIS)

     
   

温度特性 (EIA)

 

引线间距F (mm)

           

清除所有条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

找到的产品 : 4312

LxW in mm 或外径尺寸D (mm)

■L x W尺寸

   

■外径尺寸D

   

包装规格

最高使用温度

85℃
100℃/105℃/125℃
150℃
175℃/200℃

产品优势

10-40kVの耐圧
啸叫对策/低失真
弯曲裂纹对策
减少焊接裂纹

贴装方法

波峰焊接
焊接
UP