产品规格搜索 (电容器)

找到的产品 : 83

用途

一般用

静电容量

最小: 100 pF 〜 最大: 8000 pF

指定范围

点击 : 83 Results

额定电压

最小:10000 〜 最大:40000

指定范围

点击 : 83 Results

温度特性 (JIS)

     

温度特性 (EIA)

     
     

外径尺寸D (mm)

     

清除所有条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

找到的产品 : 83

L尺寸 (mm)

 

最高使用温度

85℃

产品优势

10-40kV的耐电压

贴装方法

螺丝固定
UP