产品规格搜索 (电容器)

找到的产品 : 52504

用途

一般用
汽车信息娱乐设备
汽车传动设备/安全设备
植入式医疗设备用

规格

AEC-Q200
安全规格认证品
符合日本国内电气用品安全法

静电容量

最小: 0.1 pF 〜 最大: 560000000 pF

指定范围

点击 : 52504 Results

额定电压

最小:2 〜 最大:3150

指定范围

点击 : 52504 Results

L×W in mm (inch)

   
 

温度特性 (JIS)

     
     
 

温度特性 (EIA)

清除所有条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

找到的产品 : 52504

静电容量许容差

T尺寸(mm)

最小:0.125 〜 最大:6.4


指定范围

点击 : 52504

SMD形状

最高使用温度

85℃
105℃/125℃
150℃
200℃

产品优势

低损耗/High Q
低电感
啸叫对策/低失真
防故障功能
弯曲裂纹对策
减少焊接裂纹
无直流偏置依赖性
静噪

贴装方法

回流焊接
波峰焊接
导电性粘合剂专用
结合
UP