1. 产品搜索电感器(线圈)#B952AS-H-101M=P3
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

#B952AS-H-101M=P3
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
L尺寸 10.1±0.3mm
W尺寸 10.1±0.3mm
T尺寸 4.8mm
尺寸代码 inch (mm) 4040 (101101)
电感徝 100μH±20%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 1100mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 900mA
直流电阻(最大) 0.38Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
品牌 Murata
系列名 DS104C2

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 10%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

1.694g

下载本页的PDF