1. 产品搜索电感器(线圈)#FSLM2520-3R3J=P2
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

#FSLM2520-3R3J=P2

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2023/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 1.7mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 3.3μH±5%
电感值测定频率 7.96MHz
直流电阻(最大) 1.6Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 30
Q 测定频率 7.96MHz
自身谐振频率 (以上) 80MHz
品牌 Murata
额定电流 190mA
系列名 LLM2520

Murata Icon X 备注事项

Rated current is specified when the decrease of the initial inductance value at 10%. Or rated current is specified when temperature of the inductor is raised 20°C by DC current. Whichever is smaller.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P2 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.02g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF

相关产品信息