Digital amplifiers Inductor for Automotive

1155EA-0001#

“#”处为包装规格代号。

Close

"状态"说明

开发中 开发中的产品 关于是否可供应样品、量产时间的问题,请联系我们。
目前生产 量产、销售中的产品。
如果有类似特性的推荐产品,那么我们将推荐这个产品。
计划停产 预计停产产品
会有注明最后接受订货日期和最后生产日期的情况。
请务必在最后接受订货日期前下单。
已经停产 已经停产,不接受订单的产品。
提供产品的停产时间以及代替品等信息。
新产品 新产品也。
推奨 正在生产的产品中,本公司特别推荐的产品。
不推荐新设计 目前生产中的产品年产量有逐年减少倾向时,没有扩大产能的计划。
新款产品尽量不要使用该元件。
  • 汽车信息娱乐设备
  • AEC-Q200
  • 125℃
  • 绕线型铁氧体磁珠
  • 2in1电感器
  • 回流 OK
  • 满足RoHS

Close

"产品特点图标"说明

Comsumer 以一般设备为主,无须特别可靠性用途所使用的产品 Infotainment 汽车导航系统/汽车音响等娱乐设备和雨刮器、电动车窗等车身控制系列设备中使用的产品
Powertrain 信息娱乐系统用途以外,动力传动、安全系统设备等追求高可靠性用途的设备中使用的产品 AEC-Q200 AEC-Q200的对应产品(可能会产生误差,详情请咨询我们。)
155℃ 使用上限温度为155℃。 Wound(Shield) 绕线结构的电感器。使用铁氧体材料的磁珠。
详细说明
Wound(Metal) 绕线结构的电感器。在磁性材料上使用铁磁性粉末的大电流对应产品。
详细说明
Wound(No Shield) 绕线结构的电感器。使用铝等非磁性芯,具有优越的高频特性。
详细说明
Film 薄膜结构电感器。
详细说明
Multilayer 多层结构电感器。
详细说明
2in1电感器 通过2in1结构节省空间 (2in1:1个电感器中有2个线圈) Low Rdc 低直流电阻型
Bias 直流多层特性改善型 Hi Q type 高Q
Tight 可提供低电感公差 Reflow OK 可用回流焊接的产品
Flow OK 可用流动焊接的产品 符合RoHS 符合RoHS指令的产品
详细说明
REACH REACH合规产品    

<品名(附包装代号)一览>

1155EA-0001=P3

形状

L尺寸 14.0 ±0.3mm
W尺寸 13.0 ±0.3mm
T尺寸 10.5 mm
尺寸代号 in inch (mm) 5551 (140130)

规格

电感徝 10µH ±20%  
电感徝测试频率 0.1MHz  
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 7200mA  
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3000mA  
直流电阻(最大) 0.025Ω  
使用温度范围 (包含自身温度的提高) -40~125℃  
电磁屏蔽等級 Ferrite Core  
系列 HEAW  

备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 25%. (The ambient reference temperature is 25℃)
Rated current (Itemp) is specified when temperature of inductor the is raised 40℃ by DC current. (The ambient reference temperature is 25℃)

参考信息

包装代号 规格 最小订购单位
=P3 φ330mm压纹带 200
质量(参考值)
1个 5.6914g

特性数据图表(同特性的产品可能用不同的品名表示。)

电感徝-电流特性(标准值)

温度上升特性(标准值)

UP