1. 产品搜索电感器(线圈)1229AS-H-1R5N#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

1229AS-H-1R5N#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
1229AS-H-1R5N=P3
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
L尺寸 3.7±0.2mm
W尺寸 3.5±0.2mm
T尺寸 1.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1514 (3735)
电感徝 1.5μH±30%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 1650mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1800mA
直流电阻(最大) 0.075Ω
直流电阻 0.062Ω+20%/-30%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
品牌 Murata
系列名 DEM3512C

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.0651g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF