1. 产品搜索电感器(线圈)DFE18SANR24ME0#

DFE18SANR24ME0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 1608 (0603) in mm (in inch), 0.8mm max.Thickness. Small and high performance type.

<品名(附包装代号)一览>
DFE18SANR24ME0L
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
L尺寸 1.6±0.2mm
W尺寸 0.8±0.2mm
T尺寸 0.8mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 0.24μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 4200mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3200mA
直流电阻(最大) 0.036Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
絶対最大电压 20Vdc
品牌 Murata
系列名 DFE18SAN_E0

Murata Icon X 备注事项

The saturation allowable DC current value is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.007g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF