1. 产品搜索电感器(线圈)DFEH10040D-1R0M#
Metal alloy Power Inductor for Automotive

DFEH10040D-1R0M#

末尾的“#”为包装规格代号。

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

  • 接受订单的最迟期限:2023/3/31
  • 停产日:2023/9/30
<品名(附包装代号)一览>
DFEH10040D-1R0M=P3

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 10.9±0.3mm
W尺寸 10.0±0.3mm
T尺寸 4.0mm
尺寸代码 inch (mm) 4339 (109100)
电感徝 1μH±20%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 18000mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 17000mA
直流电阻(最大) 0.0035Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 155℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
絶対最大电压 50Vdc
品牌 Murata
系列名 DFEH10040D

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

2.1295g

Murata Icon X 注意事项

下载本页的PDF