1. 产品搜索电感器(线圈)FDUE1040D-H-R36M#

FDUE1040D-H-R36M#

末尾的“#”为包装规格代号。

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2022/9/30
<品名(附包装代号)一览>
FDUE1040D-H-R36M=P3
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
L尺寸 11.2±0.3mm
W尺寸 10.0±0.3mm
T尺寸 4.0mm
尺寸代码 inch (mm) 4440 (112100)
电感徝 0.36μH±20%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 25000mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 30000mA
直流电阻(最大) 0.00084Ω
直流电阻 0.00079Ω±7%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Shielded(Metal Alloy)
絶対最大电压 30Vdc
品牌 Murata
系列名 FDUE1040D

Murata Icon X 备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%. Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

2.27g

下载本页的PDF