1. 产品搜索电感器(线圈)LQH31HNR14K03#

LQH31HNR14K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 3216 (1206) in mm (in inch), Ferrite Core High Frequency Wound Type

  • 接受订单的最迟期限:2024/3/31
  • 停产日:2024/9/30
<品名(附包装代号)一览>
LQH31HNR14K03K LQH31HNR14K03L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 1.6±0.2mm
T尺寸 1.8±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1206 (3216)
电感徝 145nH±10%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 700mA
直流电阻(最大) 0.0793Ω
直流电阻 0.061Ω±30%
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 60
Q 测定频率 100MHz
自身谐振频率 (以上) 500MHz
品牌 Murata
系列名 LQH31HN_03

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.029g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF