1. 产品搜索电感器(线圈)LQH31MN100K03#
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQH31MN100K03#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 3216 (1206) in mm (in inch)

  • 接受订单的最迟期限:2024/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQH31MN100K03K LQH31MN100K03L
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
L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 1.6±0.2mm
T尺寸 1.8±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1206 (3216)
电感徝 10μH±10%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 100mA
直流电阻(最大) 3.25Ω
直流电阻 2.5Ω±30%
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 35
Q 测定频率 5MHz
自身谐振频率 (以上) 20MHz
品牌 Murata
系列名 LQH31MN_03

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.029g

下载本页的PDF

相关产品信息