1. 产品搜索电感器(线圈)LQH32DN1R0M23#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH32DN1R0M23#

末尾的“#”为包装规格代号。

It can be used in 105 ℃ environment.

<品名(附包装代号)一览>
LQH32DN1R0M23K LQH32DN1R0M23L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 2.5±0.2mm
T尺寸 2.0±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1210 (3225)
电感徝 1μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 800mA
直流电阻(最大) 0.117Ω
直流电阻 0.09Ω±30%
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 96MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 105℃
系列名 LQH32DN_23

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.06g

下载本页的PDF