1. 产品搜索电感器(线圈)LQH32NH3R9J23#
Wire Wound Ferrite Inductor for Automotive

LQH32NH3R9J23#

末尾的“#”为包装规格代号。

It can be used in 125 ℃ environment.

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
LQH32NH3R9J23K LQH32NH3R9J23L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 2.5±0.2mm
T尺寸 2.0±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1210 (3225)
电感徝 3.9μH±5%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 510mA
直流电阻(最大) 0.168Ω
直流电阻 0.14Ω±20%
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 25
Q 测定频率 1MHz
自身谐振频率 (以上) 60MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 125℃
系列名 LQH32NH_23

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.06g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF