1. 产品搜索电感器(线圈)LQH44PN6R8MJ0#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH44PN6R8MJ0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 4040 (1515) in mm (in inch), 1.2mm max. Thickness

  • 接受订单的最迟期限:2023/9/30
  • 停产日:2024/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQH44PN6R8MJ0K LQH44PN6R8MJ0L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 4.0±0.2mm
W尺寸 4.0±0.2mm
T尺寸 1.1±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 1515 (4040)
电感徝 6.8μH±20%
电感值测定频率 100kHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 720mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 860mA
直流电阻(最大) 0.172Ω
直流电阻 0.143Ω±20%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 38MHz
品牌 Murata
系列名 LQH44PN_J0

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 4500
L 180mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

0.07g

下载本页的PDF

相关产品信息