1. 产品搜索电感器(线圈)LQH5BPB2R7NT0#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH5BPB2R7NT0#

末尾的“#”为包装规格代号。

105℃ Operation Available

<品名(附包装代号)一览>
LQH5BPB2R7NT0K LQH5BPB2R7NT0L
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
L尺寸 5.0±0.2mm
W尺寸 5.0±0.2mm
T尺寸 2.0±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 2020 (5050)
电感徝 2.7μH±30%
电感值测定频率 100kHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 3.8A
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2.5A(Ambient temp.85℃)1.23A(Ambient temp.105℃)
直流电阻(最大) 0.042Ω
直流电阻 0.035Ω±20%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 105℃
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 50MHz
品牌 Murata
系列名 LQH5BPB_T0

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 3000
L 180mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

0.22g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF