1. 产品搜索电感器(线圈)LQH5BPBR47NT0#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines

LQH5BPBR47NT0#

末尾的“#”为包装规格代号。

105℃ Operation Available

<品名(附包装代号)一览>
LQH5BPBR47NT0K LQH5BPBR47NT0L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 5.0±0.2mm
W尺寸 5.0±0.2mm
T尺寸 2.0±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 2020 (5050)
电感徝 0.47μH±30%
电感值测定频率 100kHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 7.7A(Max.) / 10A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 Ambient temp.85℃ 4A(Max.) 5.2A(Typ.)Ambient temp.105℃ 2.05A(Max.)
直流电阻(最大) 0.0144Ω
直流电阻 0.012Ω±20%
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 105℃
磁屏蔽类型 Shielded(Magnetic Resin)
自身谐振频率 (以上) 220MHz
品牌 Murata
系列名 LQH5BPB_T0

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 3000
L 180mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

0.22g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF