1. 产品搜索电感器(线圈)LQM18JNR10J00#
Multilayer type inductor for General Circuits

LQM18JNR10J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

For NFC circuit, low leakage flux, small change of electrical characteristics on large current amplitude.

<品名(附包装代号)一览>
LQM18JNR10J00B LQM18JNR10J00D
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
L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.55±0.10mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 100nH±5%
电感值测定频率 25MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 650mA
直流电阻(最大) 0.5125Ω
直流电阻 0.41Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
Q 以上 8
Q 测定频率 25MHz
自身谐振频率 (以上) 200MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQM18JN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

0.004g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF