1. 产品搜索电感器(线圈)LQM18NNR12K00#
Multilayer type inductor for General Circuits

LQM18NNR12K00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 1608 (0603) in mm (in inch)

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQM18NNR12K00B LQM18NNR12K00D LQM18NNR12K00J
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
L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 120nH±10%
电感值测定频率 25MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 50mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 50mA
直流电阻(最大) 0.5Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
Q 以上 15
Q 测定频率 25MHz
自身谐振频率 (以上) 205MHz
品牌 Murata
系列名 LQM18NN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.005g

下载本页的PDF

相关产品信息