1. 产品搜索电感器(线圈)LQM18PN4R7MFR#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM18PN4R7MFR#

末尾的“#”为包装规格代号。

Low DC Resistance Type

<品名(附包装代号)一览>
LQM18PN4R7MFRB LQM18PN4R7MFRL
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
L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 4.7μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 620mA
直流电阻(最大) 0.55Ω
直流电阻 0.44Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 40MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQM18PN_FR

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 4000

质量 (标准值)

1个

0.005g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF