1. 产品搜索电感器(线圈)LQM18PW1R0MCH#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM18PW1R0MCH#

末尾的“#”为包装规格代号。

Bias Current Characteristics Improved

<品名(附包装代号)一览>
LQM18PW1R0MCHB LQM18PW1R0MCHD
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
L尺寸 1.6±0.2mm
W尺寸 0.8±0.2mm
T尺寸 0.5±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 1μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 0.60A(Max) / 0.70A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 0.95A(Max) / 1.05A(Typ.)
直流电阻(最大) 0.288Ω
直流电阻 0.23Ω(Typ.)
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 70MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQM18PW_CH

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value range. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

0.004g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF