1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21DN100N00#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21DN100N00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Low DC Resistance Type

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQM21DN100N00B LQM21DN100N00D LQM21DN100N00J
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
L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.25±0.2mm
T尺寸 0.85±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 10μH±30%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 15mA
直流电阻(最大) 0.5Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 24MHz
品牌 Murata
系列名 LQM21DN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.01g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF

相关产品信息