1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21FN100M70#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21FN100M70#

末尾的“#”为包装规格代号。

Large Current

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQM21FN100M70B LQM21FN100M70L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.25±0.2mm
T尺寸 1.25±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 10μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 100mA
直流电阻(最大) 0.78Ω
直流电阻 0.60Ω±30%
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 15MHz
品牌 Murata
系列名 LQM21FN_70

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.016g

下载本页的PDF

相关产品信息