1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21FN220N00#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21FN220N00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Bias Current Characteristics Improved

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQM21FN220N00B LQM21FN220N00K LQM21FN220N00L
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
L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.25±0.2mm
T尺寸 1.25±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 22μH±30%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 13mA
直流电阻(最大) 0.455Ω
直流电阻 0.35Ω±30%
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 15MHz
品牌 Murata
系列名 LQM21FN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
K 330mm压纹带 10000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.016g

下载本页的PDF

相关产品信息