1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21FN2R2N00#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21FN2R2N00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Bias Current Characteristics Improved

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31
<品名(附包装代号)一览>
LQM21FN2R2N00B LQM21FN2R2N00D LQM21FN2R2N00J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.25±0.2mm
T尺寸 0.85±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 2.2μH±30%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 150mA
直流电阻(最大) 0.364Ω
直流电阻 0.28Ω±30%
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 70MHz
品牌 Murata
系列名 LQM21FN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.01g

下载本页的PDF

相关产品信息