1. 产品搜索电感器(线圈)LQM21PN1R5MEH#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM21PN1R5MEH#

末尾的“#”为包装规格代号。

Added 0.8mm max. height type to 0805(inch), good current bias characteristics, low DC resistance, high performance power inductors.

<品名(附包装代号)一览>
LQM21PN1R5MEHB LQM21PN1R5MEHD

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.15mm
W尺寸 1.25±0.15mm
T尺寸 0.7±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 1.5μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 0.4A(Max.) / 0.55A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1.5A(Max.) / 1.8A(Typ.)
直流电阻(最大) 0.125Ω
直流电阻 0.1Ω(Typ.)
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 40MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -40℃ to 85℃
系列名 LQM21PN_EH

Murata Icon X 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value range. When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 3000

质量 (标准值)

1个

0.01g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF