1. 产品搜索电感器(线圈)LQM2HPN3R3MJ0#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM2HPN3R3MJ0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2520 (1008) in mm (in inch), 1.2mm max. Thickness

<品名(附包装代号)一览>
LQM2HPN3R3MJ0B LQM2HPN3R3MJ0L
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
L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 1.1±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 3.3μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1000mA
直流电阻(最大) 0.15Ω
直流电阻 0.12Ω±25%
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 30MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQM2HPN_J0

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.027g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF