1. 产品搜索电感器(线圈)LQM2HPNR47MG0#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM2HPNR47MG0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2520 (1008) in mm (in inch), 1.0mm max. Thickness

<品名(附包装代号)一览>
LQM2HPNR47MG0B LQM2HPNR47MG0L
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
L尺寸 2.5±0.2mm
W尺寸 2.0±0.2mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 0.47μH±20%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1.8A(Ambient temp.85℃)1.3A(Ambient temp.125℃)
直流电阻(最大) 0.05Ω
直流电阻 0.040Ω(Typ.)
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 100MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQM2HPN_G0

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).' When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.022g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF