1. 产品搜索电感器(线圈)LQM2MPN2R2NG0#
Multilayer type Inductor for Power Lines

LQM2MPN2R2NG0#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2016 (0806) in mm (in inch), 1.0mm max. Thickness

<品名(附包装代号)一览>
LQM2MPN2R2NG0B LQM2MPN2R2NG0L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.15mm
W尺寸 1.6±0.15mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0806 (2016)
电感徝 2.2μH±30%
电感值测定频率 1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1.2A(Ambient temp.85℃)0.9A(Ambient temp.125℃)
直流电阻(最大) 0.138Ω
直流电阻 0.11Ω(Typ.)
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
自身谐振频率 (以上) 40MHz
品牌 Murata
工作温度范围 -55℃ to 125℃
系列名 LQM2MPN_G0

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).' When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.012g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF