1. 产品搜索电感器(线圈)LQP03TN12NJ02#

LQP03TN12NJ02#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 0603 (0201) in mm (in inch), High Q, Wide Variation

<品名(附包装代号)一览>
LQP03TN12NJ02B LQP03TN12NJ02D LQP03TN12NJ02J
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
L尺寸 0.6±0.03mm
W尺寸 0.3±0.03mm
T尺寸 0.3±0.03mm
尺寸代码 inch (mm) 0201 (0603)
电感徝 12nH±5%
电感值测定频率 500MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 250mA
直流电阻(最大) 0.7Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 12
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 2900MHz
品牌 Murata
系列名 LQP03TN_02

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 15000
J 330mm纸带 50000

质量 (标准值)

1个

0.2mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF