1. 产品搜索电感器(线圈)LQW04AN0N8C00#

LQW04AN0N8C00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 0804 (03015) in mm (in inch), Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW04AN0N8C00B LQW04AN0N8C00D
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
L尺寸 0.8±0.05mm
W尺寸 0.4±0.05mm
T尺寸 0.4±0.05mm
尺寸代码 inch (mm) 03015 (0804)
电感徝 0.8nH±0.2nH
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1800mA
直流电阻(最大) 0.02Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 23
Q 测定频率 250MHz
自身谐振频率 (以上) 20GHz
品牌 Murata
系列名 LQW04AN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.0003g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF