1. 产品搜索电感器(线圈)LQW15CAR11K00#
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQW15CAR11K00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.

<品名(附包装代号)一览>
LQW15CAR11K00B LQW15CAR11K00D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.02±0.1mm
W尺寸 0.55±0.06mm
T尺寸 0.56±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 110nH±10%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 900mA
直流电阻(最大) 0.13Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 1600MHz
品牌 Murata
系列名 LQW15CA_00

Murata Icon X 备注事项

Typical impedance: 580Ω (typ) @ 900MHz/1000Ω (typ) @ 1.7GHz

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.0012g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF