1. 产品搜索电感器(线圈)LQW15CN20NJ10#
Wire Wound Ferrite type Power Line Inductor

LQW15CN20NJ10#

末尾的“#”为包装规格代号。

For RF Choke, For Power Choke

<品名(附包装代号)一览>
LQW15CN20NJ10B LQW15CN20NJ10D
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
L尺寸 1.0±0.1mm
W尺寸 0.6±0.05mm
T尺寸 0.5±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 20nH±5%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2200mA
直流电阻(最大) 0.028Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 3000MHz
品牌 Murata
系列名 LQW15CN_10

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.001g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF