1. 产品搜索电感器(线圈)LQW18CA32NJ00#

LQW18CA32NJ00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0603(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.

<品名(附包装代号)一览>
LQW18CA32NJ00B LQW18CA32NJ00D LQW18CA32NJ00J
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
L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 32nH±5%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2200mA
直流电阻(最大) 0.03Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
自身谐振频率 (以上) 3000MHz
品牌 Murata
系列名 LQW18CA_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.004g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF