1. 产品搜索电感器(线圈)LQW21HN1R8J00#

LQW21HN1R8J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2012 (0805) in mm (in inch), Ferrite Core High Frequency Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW21HN1R8J00B LQW21HN1R8J00L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.0±0.2mm
W尺寸 1.2±0.2mm
T尺寸 0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2012)
电感徝 1.8μH±5%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 80mA
直流电阻(最大) 5.85Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 35
Q 测定频率 100MHz
自身谐振频率 (以上) 320MHz
品牌 Murata
系列名 LQW21HN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

0.008g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF