1. 产品搜索电感器(线圈)LQW2BAN30NG00#

LQW2BAN30NG00#

末尾的“#”为包装规格代号。

0805(inch)/2015(mm) size, horizontal wound inductor.

<品名(附包装代号)一览>
LQW2BAN30NG00B LQW2BAN30NG00K LQW2BAN30NG00L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.09±0.2mm
W尺寸 1.53±0.2mm
T尺寸 1.42±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2015)
电感徝 30nH±2%
电感值测定频率 250MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 2000mA
直流电阻(最大) 0.08Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 80
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 2000MHz
品牌 Murata
系列名 LQW2BAN_00

Murata Icon X 备注事项

Please consider 'Notice (Rating).' When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 40°C max.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
K 330mm压纹带 8000
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.014g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF