1. 产品搜索电感器(线圈)LQW2UAS1R8J00#

LQW2UAS1R8J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2520 (1008) in mm (in inch), Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW2UAS1R8J00B LQW2UAS1R8J00L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.62±0.3mm
W尺寸 2.45±0.2mm
T尺寸 1.83±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 1800nH±5%
电感值测定频率 7.9MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 300mA
直流电阻(最大) 2.6Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 28
Q 测定频率 50MHz
自身谐振频率 (以上) 140MHz
品牌 Murata
系列名 LQW2UAS_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.039g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF